Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS CO M12 DI 8 M12 - 2736097

Самостоятельное устройство для CANopen® имеет 8 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 600 мА.

Цена:

Описание изделия

Устройство предназначено для приема и обработки цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736097
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904562
Вес/шт. (без упаковки) 310,000 GRM