Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736042

Автономное устройство для DeviceNet™ имеет 4 цифровых входа и 4 цифровых выхода, нагрузка до 2 А. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736042
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918899608
Вес/шт. (без упаковки) 340,000 GRM