Корпус для электроники - ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN - 2735577

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2735577
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 664 (C-1-2013)
GTIN 4017918601690
Вес/шт. (без упаковки) 62,724 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь