Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

Устройство цифрового ввода-вывода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 500 кбод, восемь входов (24 В DC), пять релейных выходов (12 В пер. тока - 440 В пер. тока, макс. 2 А), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы М12 для цифровых входов
  • Штекерные разъемы COMBICON для релейных выходов
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS с оптоволоконным кабелем и источником питания
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2734918
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
Вес/шт. (без упаковки) 3,595 kg