Системный пакет - IBS PCI SC SYSKIT E - 2732994

На рисунке показана модель IBS PCI SC/I-T

Системный пакет, состоящий из:
- Плата контроллера (для ПК) IBS PCI SC/I-T
- Руководство по эксплуатации, на английском языке
- Программное обеспечение под Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
  • Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
  • Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
  • Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
  • Функционально совместимые драйверы
  • Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
  • Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
  • Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2732994
Упаковочная единица 1

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь