Пускатели электродвигателя - IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F - 2732952

На рисунке показана модель IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Электромеханический пускатель электродвигателя, электронный модуль без нижней части корпуса, 1-канальное устройство прямого пуска

Цена:

Описание изделия

>>! Запасное изделие (электронный модуль) для пускателя электродвигателя: 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F без нижней части корпуса 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - см. описание принадлежностей электродвигателя) !<<
Модули пускателей электродвигателя обеспечивают коммутацию стандартных электродвигателей AC с помощью INTERBUS, поставляются с корпусами двух типов.
Модули со стандартными корпусами IP54 предназначены для монтажа непосредственно на установки и механизмы конвейерных систем, модули из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 предназначены для монтажа в системах, обслуживающих пищевую промышленность.
Поставляются различные исполнения пускателей электродвигателей INTERBUS, что позволяет применять их для решения всех основных задач.
1- и 2-канальные пускатели применяются для управления непосредственными приводами, для изменения направления вращения используются реверсивные пускатели.
Если необходимо регулирование скорости вращения, применяются задатчики частоты вращения.
Основные особенности:
- Простой монтаж, штекерные соединения
- Возможность замены электронных модулей
- Параметры электропитания:
пускатель электродвигателя 400 В AC / 20 А
Задатчик частоты вращения 500 В AC / 20 A
- Расширенное отображение рабочих состояний и диагностических сообщений модуля
- Возможность ввода в эксплуатацию без шины в ручном режиме (для VFD только вместе с RS-232) - Входы инициаторов для подключения датчиков и
- Корпус из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к чистящим средствам
- Корпуса из стального листа (идеально подходят для монтажа на установки) со вставными сальниками для ввода подготовленных кабелей.

Коммерческие данные

Код заказа 2732952
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918173623
Вес/шт. (без упаковки) 2,145 kg