Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D - 2732787

На рисунке показана модель IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Модуль цифрового ввода-вывода, 2 цифровых входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67, входы и выходы связаны крест-накрест

Цена:

Описание изделия

Цифровой модуль ввода-вывода INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) позволяет с помощью штекера M12 подключить к INTERBUS-Loop 2 датчики и исполнительные элементы.
Подключение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью устройств для быстрого подсоединения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2732787
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918173395
Вес/шт. (без упаковки) 234,250 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь