Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12-D - 2732761

На рисунке показана модель IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Модуль цифрового ввода, 4 цифровых входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, входы связаны крест-накрест, степень защиты IP65/67

Цена:

Описание изделия

Цифровой модуль ввода-вывода INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) позволяет с помощью штекера M12 подключить к INTERBUS-Loop 2 датчики и исполнительные элементы.
Подключение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью устройств для быстрого подсоединения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2732761
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918173388
Вес/шт. (без упаковки) 196,200 GRM