Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

На рисунке показана модель IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Модуль питания, 4 цифровых входа 24 В DC, 4-проводная схема подключения, возможность подачи дополнительного питания, степень защиты IP65/67

Цена:

Описание изделия

Модуль питания INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) обеспечивает подпитку цепи питания INTERBUS-Loop 2. Это может быть необходимо, например, в том случае, если превышена заданная в системных параметрах максимальная длина кабеля между 2 оконечными устройствами. Использование модуля питания позволяет в этом случае оптимально настроить сеть INTERBUS в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Подсоединение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится так же, как и подключение напряжения питания, т.е. с помощью устройства для быстрого подключения QUICKON.
4 цифровых входа модуля позволяют с помощью штекера M12 подключить 4 датчика.

Коммерческие данные

Код заказа 2732392
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918171391
Вес/шт. (без упаковки) 239,400 GRM