Пускатели электродвигателя - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Пускатель электродвигателя, INTERBUS-Loop 2, для подключения четырех электродвигателей, степень защиты IP54

Цена:

Описание изделия

4-канальный пускатель электродвигателя со встроенной защитой двигателя обеспечивает коммутацию четырех стандартных электродвигателей AC или переключение направления вращения двух стандартных электродвигателей AC с помощью INTERBUS-Loop 2.
Корпуса со степенью защиты IP54 позволяют устанавливать пускатели непосредственно на двигатель или другую установку. Встроенная защита электродвигателя реализована с помощью терморезисторов.
Применение соединительной техники QUICKON позволяет беспрепятственно встроить пускатель электродвигателя в сеть INTERBUS-Loop 2.
Среди других преимущест этих устройств можно выделить следующие:
- простой монтаж и крепление с помощью защелок,
- подключение к электросети 500 В AC/20 А и
- расширенное отображение рабочих состояний и диагностических сообщений модуля.

Коммерческие данные

Код заказа 2732389
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918171421
Вес/шт. (без упаковки) 6,910 kg