Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A - 2732004

Модуль цифрового ввода-вывода, 2 цифровых входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP 65/67

Цена:

Описание изделия

Цифровой модуль ввода-вывода INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) позволяет с помощью штекера M12 подключить к INTERBUS-Loop 2 датчики и исполнительные элементы.
Подключение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью устройств для быстрого подсоединения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2732004
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918171353
Вес/шт. (без упаковки) 230,000 GRM