Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX AO 1/2/I M12 - 2731937

Модуль аналогового вывода, 1 аналоговый выход, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67

Цена:

Описание изделия

Модули аналогового вывода с корпусами IP67 позволяют с помощью штекерного соединителя M12 подключать к INTERBUS аналоговые исполнительные элементы.
В каждом модуле предусмотрено по одному каналу для вывода сигнала тока (0 - 20 мА, 4 - 20 мА) или напряжения (10 В) с 12-битным разрешением.
Все аналоговые исполнительные элементы подключаются с помощью стандартных штекерных соединителей M12. Подключение модулей к INTERBUS Loop 2 производится с помощью системы быстрого подключения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2731937
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171377
Вес/шт. (без упаковки) 181,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь