Пускатели электродвигателя - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Электромеханический реверсивный пускатель электродвигателя для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 2 Мбод, входы (24 В DC), встроенное реле защиты электродвигателя (220 В пер. тока - 440 В пер. тока, макс. 8 А), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Аварийное обслуживание прямо с устройства или внешними элементами управления
  • Широкий спектр диагностических функций, включая функцию контроля тока двигателя
  • Штекерные разъемы М12 для цифровых входов
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS с оптоволоконным кабелем и источником питания
  • Штекерные разъемы COMBICON для выхода двигателя
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2731830
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918901820
Вес/шт. (без упаковки) 3 800,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь