Преобразователь оптоволоконного интерфейса - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

Преобразователь оптоволоконного интерфейса INTERBUS сопрягает удаленный выходной интерфейс (Remote-OUT) с оптоволоконным интерфейсом, регулирует излучаемую мощность оптического сигнала, скорость передачи данных 2 Мбод, отвод для оптоволоконного кабеля справа

Цена:

Описание изделия

Модули IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC (-500KBD и -2MBD) преобразуют интерфейс удаленной INTERBUS в интерфейс для подключения кабеля на базе полимерного волокна.
С помощью этого преобразователя платы контроллера INTERBUS дооснащаются оптоволоконным интерфейсом. В отличии от других преобразователей данные устройства обеспечивают автоматическое регулирование излучаемой мощности оптического сигнала и лучшую диагностику шинной системы (с помощью диагностики оптического канала).
Преобразователь представляет собой оконечное устройство шины, оснащенное компонентом для связи INTERBUS protocol chip (OPC).

Преимущества для Вас

  • Устройство сопряжения интерфейса NTERBUS и оптоволоконного интерфейса
  • Скорость передачи - 2 Мбод

Коммерческие данные

Код заказа 2731458
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4017918411923
Вес/шт. (без упаковки) 47,740 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь