Плата контроллера - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

Плата контроллера, с развязкой по напряжению

Цена:

Описание изделия

Плата контроллера INTERBUS для устройств управления Siemens SIMATIC S7-400
Плата контроллера INTERBUS IBS S7 400 DSC/I-T позволяет подключить INTERBUS к SIMATIC' S7 400.
Плата контроллера отличается простым и удобным обслуживанием и обеспечивает выполнение многочисленных функций обработки данных, таких как, предварительная обработка данных, синхронный режим работы, расширенная настройка параметров с помощью CMD и поддержка связи по PCP.
На диагностическом дисплее в понятной текстовой форме отображаются режимы работы и сообщения об ошибках, благодаря этому продолжительность пуско-наладочных работ сводится к минимуму.
Настройка конфигурации и программирование производятся в среде Step-7.
Кроме того, платы контроллеров IBS S7 400 ETH DSC/I-T позволяют с помощью IBS CMD соединить с сетью Ethernet верхнего уровня несколько плат контроллеров и обеспечить решение задач управления и настройки конфигурации. В дополнение к этому доступны интерфейсы AUI и 10Base-T.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция благодаря модулям для STEP 7
  • Скорость передачи INTERBUS до 2 Мбод
  • INTERBUS и до 8192 точек ввода-вывода для каждой платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2731102
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918185756
Вес/шт. (без упаковки) 1 220,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь