Управление - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUS-Inline-Control, с развязкой по напряжению, удаленный полевой контроллер для INTERBUS-Inline, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Контроллер Inline
С помощью ILC 200 UNI можно любую станцию Inline превратить в децентрализованный функциональный модуль. ILC 200 UNI устанавливается внутри устройства сопряжения с шиной Inline (INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet™, Ethernet...). После этого он получает возможность управлять всеми сигналами станции Inline в каждой системе полевой шины. При этом обеспечивается максимальная независимость от системы полевой шины верхнего уровня. Функции, которые могут быть реализованы ILC 200 UNI, включают в себя диапазон начиная с функций аварийного останова при обнаружении ошибки в полевой шине верхнего уровня до функций резервирования и предварительной обработки данных процессов и функций децентрализованного функционального модуля.
Производство установок, отвечающих постоянно изменяющимся требованиям заказчиков в отношении полевой шины и централизованных систем управления, является основной областью применения. ILC 200 UNI позволяет использовать одни и те же функциональные модули даже при изменении полевой шины верхнего уровня, что сокращает расходы на инжиниринг и ввод в эксплуатацию.
Быстрый непосредственный ввод и вывод, который может гибко использоваться в различных режимах работы, например, таких как, ввод сигналов прерывания, подсчет событий и режим импульсного генератора, обеспечивает максимально короткое время отклика на месте эксплуатации. Программирование контроллера Inline полностью производится с помощью программного обеспечения для автоматизации PC WORX в соответствии с МЭК 61131.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2730909
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109
Вес/шт. (без упаковки) 282,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь