Программное обеспечение - DIAG+ CPY - 2730404

Лицензия Diag+ позволяет устанавливать и параллельно использовать программу Diag+ на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Diag+ является специально разработанным для PROFINET и INTERBUS диагностическим программным обеспечением, которое сообщает как об ошибках сети, так и об актуальном состоянии устройств управления и приборов.
Информация о статусе, функции управления, текстовые сообщения и обзоры помогают осуществить быстрый ввод в эксплуатацию и локализацию места возникновения ошибки, а также облегчают ориентирование в установках PROFINET и INTERBUS.

Преимущества для Вас

  • Возможно подсоединение к другим программным инструментам, например, к визуализации
  • Управление индивидуальными правами пользования для различных пользователей
  • Обзор для топологии устройств Ethernet/PROFINET в виде 2-мерной графики
  • Отображение сообщений об ошибках с советами для их устранения и детализированная информация о типе устройства и его состоянии
  • Включение цветных символов для отображения ошибок и состояния устройств
  • Квитирование сообщений об ошибках INTERBUS
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2730404
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 35 (C-6-2019)
GTIN 4017918613808
Вес/шт. (без упаковки) 101,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь