Параметры электропитания - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

Внешнее питание, макс. 4 ведомых модуля, вкл. фильтр 24 В DC / 5 В DC, исполнение в виде платы, вставляемой в слот, с дополнительными принадлежностями

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Блок питания, устанавливаемый в слот PC ISA (24 В вход / 5 В выход)
Встраиваемый блок питания является специальной разработкой компании Phoenix Contact. Конструктивно блок представляет собой печатную плату, закрепленную на металлическом основании с вырезом. Блок питания устанавливается в слот ISA.
Устройство оснащено входным фильтром, преобразователем постоянного тока и защитой от включения с неправильной полярностью. С помощью штекерных соединителей Mini-Combicon возможно подключение до 4 плат ведомого контроллера типа IBS ISA RI/I-T или одной платы контроллера с сопроцессором типа IBS ISA SC/486DX/I-T, IBS ISA FC/486DX/I-T или IBS ISA S5-945 PC40/T.
Технические характеристики: Входное напряжение: 24 В постоян.
тока Входной ток: 0,7 А макс.
Выходное напряжение: 5 В постоян.
тока Выходной ток: 2 A (4 x 0,5 A)
Высота: 108 мм Ширина: 74 мм
Глубина: 18 мм
Блок питания, встраиваемый в слот PC ISA (24 В вход / 5 В выход)

Коммерческие данные

Код заказа 2729279
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918171742
Вес/шт. (без упаковки) 232,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь