Плата контроллера - IBS ISA SC/RI/RT/I-T - 2729185

Плата контроллера INTERBUS с дополнительным Slave-INTERFACE для сопряжения с устройством управления верхнего уровня через INTERBUS, для IBM-совместимых компьютеров с интегрированной 16-битной шиной ISA

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения INTERBUS для компьютеров с шиной ISA
Устройства сопряжения в одной плате контроллера объединяют ведущее и ведомое устройство, благодаря чему уменьшается требуемое для монтажа пространство и сокращается стоимость.
Эти устройства могут использоваться в тех случаях, когда компьютер должен обеспечивать управление системой INTERBUS нижнего уровня и в то же время обеспечивать независимую связь с системой INTERBUS верхнего уровня. Типичный пример: внутреннее управление роботом с помощью компьютерной системы и одновременно поддержание связи с сетью системы.
Программные интерфейсы приложений совместимы с платами контроллеров INTERBUS 4-го поколения, например, с IBS PC ISA SC/I-T. Настройка конфигурации, параметров и диагностика как и у всех плат 4-го поколения обеспечивается с помощью программного обеспечения INTERBUS CMD.
Для поддержания непрерывного режима работы системы INTERBUS верхнего уровня в плате предусмотрена возможность подключения внешнего питания 24 В постоян. тока.
Примечание: Для обеспечения большей компактности стандартный 9-контактный соединитель D-SUB встроен в клеммный модуль для внешнего подключения (IBS ISA SC/RI EXT-T) для платы IBS ISA SC/RI/RT/I-T.

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2729185
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918161880
Вес/шт. (без упаковки) 215,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь