Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 TC - 2727417

Клеммный модуль Inline с терморезистором, без принадлежностей, 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для анализа позисторов согласно DIN 44081 и DIN 44082. При помощи данной клеммы можно реализовать полную защиту двигателя.

Коммерческие данные

Код заказа 2727417
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 77 (AX-2007)
GTIN 4017918185558
Вес/шт. (без упаковки) 65,300 GRM