Клеммы Inline - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Клеммный модуль Inline для высоких нагрузок, электромеханическое устройство прямого пуска, до 3,7 кВт / 400 В AC

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Одноканальная силовая клемма оснащена электронной защитой двигателя.
Клемма обеспечивает возможность коммутации, защиты и контроля асинхронного двигателя трехфазного тока посредством шинной системы.

Преимущества для Вас

  • Встроенная система защиты двигателя согласно МЭК 60947‑4
  • Возможность подключения к внешнему тормозному модулю
  • Ручное локальное управление
  • Управление двигателем с использованием выходных технологических данных
  • Мониторинг электрического тока двигателя

Коммерческие данные

Код заказа 2727365
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 161 (C-6-2019)
GTIN 4017918168483
Вес/шт. (без упаковки) 550,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь