Клеммы Inline - IB IL AO 1/SF - 2726298

Клеммный модуль аналогового вывода Inline, без принадлежностей, 1 выход, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 10 В, 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения и тока.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726298
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 80 (AX-2007)
GTIN 4017918168131
Вес/шт. (без упаковки) 132,300 GRM