Клеммы Inline - IB IL 24 DI 16 - 2726230

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 16 входов, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726230
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (AX-2007)
GTIN 4017918168094
Вес/шт. (без упаковки) 113,310 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь