Контроллер - IBS ST 24 RFC-T - 2725529

Удаленный полевой контроллер INTERBUS ST, состоит из клеммной части с клеммным модулем шины и подчиненным модулем (Submaster)

Цена:

Описание изделия

Удаленный полевой контроллер INTERBUS ST
С помощью удаленных полевых контроллеров INTERBUS ST обеспечивается распределенное и модульное автоматическое управление установками и системами. Использование удаленных полевых контроллеров позволяет создавать предварительно протестированные механические и электрические модули, которые могут быть объединены в модульную систему для создания решений под ключ. При объединении протестированных функциональных модулей значительно сокращается продолжительность проектировки, монтажа и ввода в эксплуатацию, а также обеспечивается гибкое расширение системы.
Удаленный полевой контроллер IBS ST 24 RFC-T оснащен собственным ведущим устройством INTERBUS серии ST и обеспечивает непосредственное подключение модулей ввода-вывода серии ST. Как вариант модуль может быть оснащен разъемом для подключение к удаленной шине INTERBUS, к которому может быть подключено любое количество модулей INTERBUS. Модули IBS ST 24 RFC-T позволяют организовывать автономные подсети INTERBUS, которые могут независимо друг от друга выполнять индивидуальные задачи автоматизации.
Обмен данными между отдельными удаленными полевыми контроллерами, а также с устройствами управления верхнего уровня, например, для синхронизации, производится по сети INTERBUS. Причем может быть организован, как обмен данными критичных ко времени процессов, так и обмен большими группами параметров в соответствии с существующими требованиями.
Программирование с помощью PC WORX
Программирование полностью производится с помощью программного обеспечения для автоматизации PC WORX. Программы создаются в соответствии с международным стандартом МЭК -61131. Программы загружаются через сеть INTERBUS или локальный интерфейс RS-232-C. Все программы и конфигурационные настройки сохраняются во встроенной энергонезависимой флеш-памяти. Для постоянного хранения переменных и признаков в удаленном полевом контроллере предусмотрено 8 кбайт энергонезависимой памяти NVRAM.

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2725529
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918153854
Вес/шт. (без упаковки) 1,247 kg