Функциональный модуль - IB ST 24 V.24 - 2725480

Модуль INTERBUS-ST, с интерфейсом RS-232-C, RS-485 и RS-422, для последовательной передачи данных, степень защиты IP20, V.24

Цена:

Описание изделия

Последовательная передача данных INTERBUS ST
Модуль IB ST 24 V.24 позволяет подключить к системе INTERBUS интеллектуальные периферийные устройства без интерфейса INTERBUS, например, устройства автоматизации, печатающие устройства, идентификационные системы и устройства, регулирующие процессы. Для поддержки последовательной передачи данных в модуль интегрированы стандартные интерфейсы RS-232-C, RS-485 и RS-422. Интерфейсы могут быть настроены на скорость передачи до 19200 бод. Принимаемые и отправляемые данные хранятся в буферной памяти объемом 4 кбайта.
Подключение производится с помощью 8-контактного штекерного соединителя MINI-COMBICON. Для монтажа необходимо просто установить модуль на DIN-рейке.

Коммерческие данные

Код заказа 2725480
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4017918154295
Вес/шт. (без упаковки) 220,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь