Плата контроллера - IBS PCCARD SC/I-T - 2724876

Плата контроллера в формате PC-CARD, с развязкой по напряжению

Цена:

Описание изделия

Плата контроллера INTERBUS 4-го поколения, для ПК. Платы контроллеров INTERBUS теперь также могут устанавливаться в ноутбуках, небольших компьютерах и системах управления. Контроллер конструктивно выполнен в форме PC-Card (PCMCIA) и имеет программный интерфейс, совместимый с IBS PC ISA SC/I-T. Имеются все необходимые драйверы для операционных систем Windows 95 и NT. В настоящее время разрабатывается драйвер для Windows 2000. Ввод в эксплуатацию систем INTERBUS производится очень просто с помощью программы CMD и любого ноутбука. Плата контроллера не поддерживает совместной работы с другими PC-платами. Ошибки также могут возникать при использовании компьютерных плат расширения (CardWare, CardManager, CardExecutive,...). Данный недостаток устранен в Windows 2000.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2724876
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 338 (AX-2007)
GTIN 4017918148904
Вес/шт. (без упаковки) 129,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь