Функциональный модуль - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

На рисунке показана модель IB ST 24 INC/2

Позиционирующий модуль INTERBUS-ST, 2 входа инкрементного датчика, 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, 24 В DC, 0,5 A, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Позиционирующий модуль IB ST 24 INC/2 позволяет непосредственно подключить два инкрементных датчика с помощью штекерного соединителя D-SUB. В модуле предусмотрено 2 канала, которые могут работать независимо друг от друга. Каждый канал состоит из 4 цифровых входов 24 В DC и 4 цифровых выходов 24 В DC, 500 мА. Назначение входов и выходов зависит от того, какой из трех режимов работы используется: счет, определение положения или позиционирование.
Модуль имеет 2 канала, которые можно использовать независимо друг от друга. Каждый канал состоит из 4 цифровых входов 24 В пост. тока и 4 цифровых выходов 24 В пост. тока, 500 мА.
Входам и выходам присваивается различное значение в трех режимах работы: счетчик, регистрация передвижения и позиционирование.
Счет:
В данном режиме работы модуль в состоянии считать импульсы в зависимости от направления (вверх или вниз) и с дополнительным усилением. Возможность сопоставлять измерение времени (таймер) позволяет просто производить измерения скорости при помощи датчиков инкрементных значений. В зависимости от событий можно управлять одним выходом на канал.
Определение маршрута:
В режиме определения маршрута задается диапазон, в пределах которого активируются выходы. Если измеренное значение находится в пределах заданного диапазона, то модуль активирует соответствующий выход. В распоряжении каждого канала находится по 4 выхода.
Позиционирование:
В этом режиме требуемое положение объекта задается управляющей программой. Если позволяет приложение, значения положений могут индивидуально сохраняться в памяти (254 на канал), и модуль получает независимый доступ к этим значения после получения соответствующего запроса.Управляющие данные, такие как, направление и скорость поперечного перемещения, непосредственно задаются с помощью цифровых выходов. Концевые выключатели и реле исходного положения подключаются непосредственно к цифровым входам.
Такие данные управления как направление и скорость движения, напрямую задаются через цифровые выходы.
Концевые выключатели и опорные метки подключаются напрямую к цифровым входам.
Модуль поставляется с винтовыми или пружинными зажимами на выбор.

Преимущества для Вас

  • Определение положения с помощью инкрементального датчика
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Пружинный зажим для прямого подключения

Коммерческие данные

Код заказа 2723903
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918154110
Вес/шт. (без упаковки) 699,600 GRM