Модуль ввода-вывода - IBS RT 24 DIO 16/ 8-2A-T - 2723178

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-RT, 16 входов, 24 В DC, 2-проводная схема подключения, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, без комплекта разъемов

Цена:

Описание изделия

Модули INTERBUS-RT с цифровыми входами-выходами Модули ввода-вывода INTERBUS RT представляют собой оптимальное с точки зрения расходов решение, применяемое в устройствах и системах с небольшим количеством входов и выходов. Благодаря встроенному удаленному интерфейсу модули имеют очень компактную конструкцию.
Поставляются три варианта с комбинированными входами и выходами:
- С 16 входами, 24 В DC,
- С 16 выходами, 24 В DC, 500 мА,
- С 16 входами, 24 В DC,
- С 8 выходами, 24 В DC, 2 A (проводник),
- С 8 входами, 24 В DC,
- С 8 выходами, 24 - 115 В DC, 24 - 230 V AC релейные выходы.
Подключение датчиков и исполнительных элементов к модулю производится напрямую по 1-, 2-, 3- или 4-проводной схеме или с помощью вставных клеммных модулей COMBICON с винтовыми или пружинными зажимами. Отдельные клеммные колодки для предотвращения неправильного подключения имеют механические ключи.
Подключение кабелей производится путем установки вставных клеммных модулей или с помощью штекерных соединителей D-SUB.
Модули очень легко заменяются, что упрощает устранение неисправностей и переоснащение.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку или другую монтажную поверхность.
Для распределения дополнительных уровней потенциалов поставляются соответствующие распределительные адаптеры.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие держатели.
Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера.
Запасные держатели маркировки поставляются для всех типов модулей.
Для сопряжения медных кабелей с оптоволоконными поставляются соединительные штекеры INTERBUS IBS OPTOSUB и OPTOSUB-PLUS.

Коммерческие данные

Код заказа 2723178
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918132576
Вес/шт. (без упаковки) 3,730 GRM