Кабель для монтажа удаленной шины - IBS INBC METER - 2723136

Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., PUR, зеленый RAL 6017, 9-жильные (3 x 2 x 0,22 мм² + 3 x 1 мм²), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, твердый монтаж

Цена:

Описание изделия

Кабели для монтажа удаленной шины, линия для передачи данных на базе витой пары и линия питания
Phoenix Contact поставляет три типа кабелей для удаленной шины и монтажной удаленной шины, которые могут использоваться для решения широкого круга задач.
Область применения в основном определяется механическими характеристиками:
2723136 IBS INBC METER:
стандартные кабели для монтажных удаленных шин (три дополнительных проводника для электропитания):
- для жесткой прокладки
2759870 IBS INBC METER/S:
Сверхгибкие кабели для монтажных удаленных шин:
- для гибких кабелепроводов и
- для подключения высокоподвижных механизмов.
2723152 IBS INBC METER/E:
Прокладываемые в земле кабели для монтажных удаленных шин:
- для жесткой прокладки внутри и снаружи помещений, а также в земле.

Экранирование
Для оптимальной защиты линии передачи данных от электромагнитных помех экран должен быть подключен к точкам заземления системы с обоих концов кабеля шины. Через экран кабеля передачи данных не должен проходить уравнительный ток, связанный с разницей потенциалов.
Для предотвращения возникновения этого тока возможно принятие следующих двух мер:
- Выравнивание потенциалов: Точки соединения системы с «землей» должны быть связаны друг с другом отдельным кабелем. Уравнительный ток проходит через проводник для выравнивания потенциалов (сравни: DIN VDE 0100).
- Емкостное соединение экрана с заземлением конструкции на обоих концах кабеля. Таким способом на землю отводятся только высокочастотные паразитные сигналы. Низкочастотные уравнительные токи при этом остаются.
Способ изготовления кабелей INTERBUS подробно описан в документе IBS SYS PRO INST UM (арт. № 2743792).
При изготовлении оболочек и изоляции кабелей не должны применяться материалы, ухудшающие свои свойства при попадании на них лаков и красок.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2723136
Упаковочная единица 1 m
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918132569
Вес/шт. (без упаковки) 86,960 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь