Контроллер - IBS 24 RFC/486DX/ETH-T - 2723000

Нет доступных изображений

Удаленный полевой контроллер для сети Ethernet

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Удаленный полевой контроллер с доступом к Ethernet
Удаленный полевой контроллер для сетей Ethernet
Удаленный полевой контроллер (RFC), соответствующий МЭК 61131, с сетевым разъемом идеально подходит для распределенной модульной системы автоматизации. Удаленные контроллеры, сравнимые с промышленным ПК - компактные промышленные устройства управления, устанавливаемые на несущую рейку и обеспечивающие поддержку сети.
Встроенный разъем Ethernet
Встроенный разъем для Ethernet (витая пара) позволяет воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми Ethernet.
Благодаря Ethernet и TCP/IP устанавливаемые на монтажную рейку контроллеры получают возможность дистанционного доступа. Инновационные системы автоматизации создаются на основе сетевого программирования, управления и визуализации.
Использование INTERBUS OPC-сервера с помощью Ethernet обеспечивает сопряжение с различными пакетами визуализации.
Характеристики устройств управления в соответствии с МЭК-61131
Удаленные полевые контроллеры поддерживают международный стандарт PC/104 для встроенных ПК-систем. Настройка конфигурации и программирование удаленных контроллеров выполняются согласно МЭК 61131 с помощью ПО для автоматизации PC Worx. PC Worx может использоваться локально с помощью последовательного интерфейса или удаленно по сети (Ethernet).
Производительный процессор поддерживает 5 языков, определенных в МЭК 61131, и обеспечивает быстрое выполнение задач.
Связь по сети Ethernet
Коммуникационные функции, встроенные в модули RFC, обеспечивают непосредственный и эффективный обмен данными по сети Ethernet. Протокол Ethernet TCP/IP гарантирует, что удаленные контроллеры могут установить связь с любыми сетевыми устройствами. Стандартный транспортный протокол TCP/IP широко поддерживается компьютерами любой архитектуры и всеми операционными системами.
INTERBUS OPC-сервер обеспечивает стандартный обмен данными по сети Ethernet.

Коммерческие данные

Код заказа 2723000
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918141257
Вес/шт. (без упаковки) 2,128 kg