Кабель - IBSL PSC CU3/1,5-METER - 2722137

Кабель питания исполнительного элемента INTERBUS-Loop 2, черный, 3 x 1,5 мм², продается на метры

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Кабель локальной шины IP65 для питания исполнительных элементов
PHOENIX CONTACT поставляет три типа кабелей для удаленной шины и монтажной удаленной шины, которые могут использоваться для решения широкого круга задач. Область применения в основном определяется механическими характеристиками:
Стандартные кабели для удаленных шин
- для жесткой проводки.
Кабели для удаленной шины, обладающие повышенной гибкостью:
- для гибких кабелепроводов и
- подключения высокоподвижных механизмов.
Кабели для удаленных шин, прокладываемые в земле:
- для жесткой прокладки внутри и снаружи помещений, а также в земле.
Стандартные кабели для монтажных удаленных шин (три дополнительных проводника для электропитания):
- для жесткой прокладки Кабели для монтажной удаленной шины,
обладающие повышенной гибкостью:
- для гибких кабелепроводов и
- подключения высокоподвижных механизмов.
Кабели для монтажных удаленных шин, прокладываемые в земле:
- для жесткой прокладки внутри и снаружи помещений, а также в земле.
Экранировка
Для оптимальной защиты линии передачи данных от электромагнитных помех экран должен быть подключен к точкам заземления системы с обеих концов кабеля шины.
В экране кабеля для передачи данных не следует допускать образования уравнительных токов, возникающих из-за разности потенциалов.
Существует два способа предотвращения этих токов:
- Выравнивание потенциалов: Точки соединения системы с «землёй» должны соединяться друг с другом отдельным кабелем. В этом случае уравнительные токи будут отводиться по этому кабелю. (сравни: DIN VDE 0100)
- Емкостное соединение экрана с заземлением конструкции на обеих концах кабеля. Таким способом на землю отводятся только высокочастотные паразитные сигналы. Низкочастотные уравнительные токи при этом остаются.
Способ изготовления кабелей INTERBUS подробно описан в IBS SYS INST UM, заказ № 27 54 28 6.
При изготовлении оболочек и изоляции кабелей не должны применяться материалы, ухудшающие свои свойства при попадании на них лаков и красок.

Коммерческие данные

Код заказа 2722137
Упаковочная единица 1 m
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140816
Вес/шт. (без упаковки) 104,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь