Системный пакет - IBS S7 300 B SYSKIT - 2721921

На рисунке показана модель IBS S7 300 BC-T

Системный пакет, состоящий из:
- Плата контроллера IBS S7 300 BC-T
- руководство по эксплуатации, на немецком языке
- кабель для соединения ПК и платы контроллера
- блок памяти для параметров, вставной
- программное обеспечение под Windows®, IBS CMD SWT G4

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2721921
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (AX-2009)
GTIN 4017918140748
Вес/шт. (без упаковки) 1,545 kg