Плата контроллера - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Плата контроллера для шины PC/104, без развязки по напряжению

Цена:

Описание изделия

Плата контроллера INTERBUS 4-го поколения,
для ПК Платы интеллектуальных контроллеров IBS PC ISA SC/I-T и IBS PC 104 SC-T устанавливаются в ПК и обеспечивают возможность программирования с помощью языков высокого уровня.
IBS PC 104 SC-T - программно совместимый вариант в широко распространенном стандартизованном исполнении PC/104.
Для операционных систем Windows NT, Windows 95 и DOS поставляются драйвера, обеспечивающие доступ к плате контроллера через простой интерфейс.
Новый интеллектуальный программный интерфейс IBS PC SC HLI позволяет быстро и легко создавать мощные приложения для INTERBUS с помощью языков C, C++, Delphi и Visual Basic. Программа IBS CMD SWT G4 может использоваться для настройки параметров системы INTERBUS путем применения фильтров экспорта для IBS PC SC HLI.
В состав поставляемого системного пакета входит плата контроллера, руководства, все необходимые драйверы и CMD.

Преимущества для Вас

  • Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
  • Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
  • Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
  • Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
  • Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
  • Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
  • Функционально совместимые драйверы
  • Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2721701
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Вес/шт. (без упаковки) 101,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь