Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BAO 8/U - 2721251

На рисунке показана модель IB ST 24 BAO 8/U

Модуль аналогового вывода INTERBUS-ST, цифро-аналоговое разрешение 13 бит, 8 выходов, от -10 до +10 В, от -12 до +12 В, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартные модули аналогового вывода INTERBUS-ST
Эти 8-канальные модули вывода являются недорогой альтернативой для тех случаев, когда требуется подключение большого количества аналоговых исполнительных элементов.
Наряду со стандартным диапазоном выходных напряжений (от -10 до +10 В) модуль IB ST 24 BAO 8/U поддерживает также расширенный диапазон выходных напряжений (от -12 до +12 В).
Если высокое (12-битное) разрешение для выходных параметров не требуется, модуль IB ST 24 BAO 8/U-8B предоставляет возможность для экономии памяти ПЛК путем объединения двух 8-битных каналов в одно слово данных. Другие особенности:
- Рабочий режим непрерывно отображается с помощью диагностических светодиодов.
- Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера.
- Устранение неисправности производится простой заменой электронного модуля. Пассивный клеммный блок при этот остается на DIN-рейке. Благодаря этому замена производится в течение нескольких секунд и без спользования инструмента.
- К предохранителям обеспечен удобный доступ снаружи, благодаря чему устранение неисправности производится за считанные секунды.
- Подключение к защитному заземлению производится через DIN-рейку.
- Маркировка клеммных блоков производится с помощью стандартных маркировочных материалов (маркировочные полосы Zack ZB-6 и т.п.).

Коммерческие данные

Код заказа 2721251
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140472
Вес/шт. (без упаковки) 586,200 GRM