Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BAI 8/I - 2721235

На рисунке показана модель IB ST 24 BAI 8/U

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 8 входов, от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 25 В, от 0 до 50 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами и сигналами напряжения.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации.
Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки.
Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
  • 8 аналоговых токовых входа
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Модули для измерения температуры

Коммерческие данные

Код заказа 2721235
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140458
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM