Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты IP65, 8 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения или 8 выхода, 24 В DC, 0,5 A, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Модули IBS IP CDIO/R 24... используются в качестве узлов ввода-вывода для робототехники. Модули оснащены металлическими корпусами, что позволяет использовать их в сварочных аппаратах. Модуль может быть установлен непосредственно на соединительную коробку сварочного трансформатора. Подключение модулей производится с помощью 17-контактного круглого разъема. Кроме самой шины INTERBUS и питания подключаются также два сигнальных проводника: один для регулирования постоянного тока (KSR), другой для контроля вторичного контура (SKÜ). Эти сигнальные проводники подсоединяются с нижней стороны прибора .../SF и используются системой регулирования сварочного тока для решения задач управления и контроля.
Модули разделяются на 2 типа:
Модуль IBS IP CDIO 24-8 ... располагает 8 каналами, которые на выбор могут использоваться в качестве входов или выходов.
Модуль IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. располагает 12 входами и 8 выходами.

Преимущества для Вас

  • Степень защиты IP65
  • Развязка по напряжению периферийных устройств и логических шинных устройств

Коммерческие данные

Код заказа 2719467
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4017918240424
Вес/шт. (без упаковки) 668,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь