Устройство сопряжения с шиной - IL PB BK DP/V1 - 2718688

На рисунке показана модель IL PB BK DP/V1-PAC

Устройство сопряжения с шиной PROFIBUS, устройство сопряжения со стандартной шиной PROFIBUS и расширения DP/V1, 24 V DC, без принадлежностей

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2718688
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 194 (AX-2005)
GTIN 4017918904616
Вес/шт. (без упаковки) 265,600 GRM