Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - VIOK 1,5-LA230GN/O-MO - 2718170

На рисунке показана модель VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5,  NS 35/15

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2718170
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918271091
Вес/шт. (без упаковки) 20,906 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь