Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO PUWH - 2713887

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: ярко-белый (9010)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2713887
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918918200
Вес/шт. (без упаковки) 10,060 GRM