Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: Золото, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактный монтаж на несущей рейке
  • Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
  • Источник питания и связь без дополнительной разводки
  • Параллельные и последовательные контакты для передачи сигналов и данных
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2713722
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 667 (C-1-2013)
GTIN 4017918914516
Вес/шт. (без упаковки) 4,952 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь