Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Корпус в сборе, длина: 93,1 мм, без вентиляционных отверстий, цвет: cветло-серый, ширина: 6,2 мм, высота: 101,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2713094
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 682 (C-1-2013)
GTIN 4017918984793
Вес/шт. (без упаковки) 40,511 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь