Текстовая панель - TP 1640 IB - 2712040

Текстовая панель, пульт управления с INTERBUS-Slave (ведом.), степень защиты IP65 (передняя часть корпуса)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Новый модельный ряд инновационных текстовых панелей предлагает расширенные возможности выполнения задач управления и отображения информации в автоматизированных системах управления. Текстовые панели PHOENIX CONTACT характеризуются высокой производительностью, низкой стоимостью, компактностью и надежностью. Все приборы предоставляют пользователю очень удобный унифицированный интерфейс. Текстовые панели PHOENIX CONTACT оснащаются дисплеями с количеством строк от 4 до 16, в каждой из которых отображается 20 или 40 знаков, и пленочно-контактной клавиатурой, что позволяет легко подобрать прибор, удовлетворяющий любым требованиям в отношении удобства управления и объема отображаемой на дисплее информации.

Коммерческие данные

Код заказа 2712040
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918811327
Вес/шт. (без упаковки) 1,800 kg