Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-1MSTBO BU - 2709865

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: синий (5015)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709865
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918890841
Вес/шт. (без упаковки) 23,130 GRM