Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MSTBO SET YE - 2709231

Корпуса для установки на несущую рейку, Комплект из верхней части корпуса и соединителей, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, цвет: желтый (1018)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709231
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918849771
Вес/шт. (без упаковки) 91,430 GRM