Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R OG - 2709215

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг 5 мм
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2709215
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918861216
Вес/шт. (без упаковки) 1,400 GRM