Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MSTBO RD - 2709121

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, цвет: красный (3001)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2709121
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
GTIN 4017918847531
Вес/шт. (без упаковки) 10,340 GRM