Повторитель - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для PROFIBUS, скорость передачи данных до 12 Мбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC

Цена:

Описание изделия

Существенно увеличьте производительность и готовность шинной системы за счет использования повторителей. Разделение шины на сегменты при помощи повторителей позволяет наряду с гальванической развязкой увеличивать протяженность сети и расширять допустимое количество подключаемых конечных устройств.

Преимущества для Вас

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателей
  • Подходит для систем со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
  • Высококачественная 4-канальная разводка между всеми интерфейсами
  • Битовая дискретизация с запасом по частоте для безопасного распознавания спорадических напряжений
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для всех типов каскадирования устройств
  • Фильтрация поврежденных телеграмм с помощью разграничителя начала сообщения
  • Возможность модульного комбинирования с оптическими преобразователями PSI-MOS посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708863
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 422 (C-6-2019)
GTIN 4046356078993
Вес/шт. (без упаковки) 212,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь