Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - 2708711

Конвертер для оптоволок. кабеля с визуальной диагностикой,, лакированная печатная плата, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF- или стекловолокна (многомодовый)

Цена:

Преимущества для Вас

  • С лакированной печатной платой для повышенной сопротивляемости против солесодержащего воздуха
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (PROFIBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Подходит для систем со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708711
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356041461
Вес/шт. (без упаковки) 186,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь