Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - 2708423

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-232 до 115,2 кбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-232 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 115,2 кбит/с
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708423
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 333 (C-6-2017)
GTIN 4017918974114
Вес/шт. (без упаковки) 200,580 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь