Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/FO 660 T - 2708384

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для RS-422/RS-485 4-жильн./ INTERBUS до 2 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (INTERBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 2 Мбит/с
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708384
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-6-2019)
GTIN 4017918974084
Вес/шт. (без упаковки) 197,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь